Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAE00N5

BAE SA-OH-038-IC-S75G

Micromote - Zosilňovač pre optické senzorové hlavy

Séria
SA-OH
Rozmer
15 x 36 x 61 mm
Rozhranie
Analog, current 4…20 mA
Zobrazenie
LED green: Power
Signal strength - segment display
Nastavenie
Sensitivity (Sn)
Teach Sn
Teach mode Aut/Pot
Read direction for segment display
Segment display on/off
Key disable on/off
Factory setting (Reset)
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
SA-OH
Rozmer
15 x 36 x 61 mm
Rozhranie
Analog, current 4…20 mA
Zobrazenie
LED green: Power
Signal strength - segment display
Nastavenie
Sensitivity (Sn)
Teach Sn
Teach mode Aut/Pot
Read direction for segment display
Segment display on/off
Key disable on/off
Factory setting (Reset)
Nastavovač
Slide switch 4 positions or 3 positions
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
ABS
PC
Prevádzkové napätie Ub
15...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ECLASS 9.0
27-27-09-92
ECLASS 9.1
27-27-09-92
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať