Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Micromote - Zosilňovač pre optické senzorové hlavy
Séria
SA-OH
Rozmer
15 x 36 x 61 mm
Rozhranie
PNP/NPN: NO/NC
Zobrazenie
Output function- LED yellow
Stability - LED green
Stability - LED green
Nastavenie
Sensitivity (Sn)
Light-on/dark-on
Time function on/off
Resolution normal/high
On-/off-delay
Light-on/dark-on
Time function on/off
Resolution normal/high
On-/off-delay
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-029-YP-S75G | BAE SA-OH-063-PP-S75G | |
|
200,62 EUR
Cenníková cena
|
167,75 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Rozmer | 15 x 36 x 61 mm | 13.5 x 32.9 x 75.5 mm |
| Rozhranie | PNP/NPN: NO/NC | PNP: NO/NC |
| Zobrazenie |
Output function- LED yellow Stability - LED green |
LED green: Power Error - LED red Output function- LED yellow |
| Nastavenie |
Sensitivity (Sn) Light-on/dark-on Time function on/off Resolution normal/high On-/off-delay |
Teach Sn Light-on/dark-on On-/off delay |
| Nastavovač | Slide switch 3 positions |
Slide switch 3 positions Slide switch 2 positions (2x) Key (2x) |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 4-pin | Connector, M8x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Ďalšie funkcie | - |
External teach Signal Delay |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD