Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.
Čoskoro už nebude k dispozícii
K dispozícii do: 2024-03-01

BAE00NJ

BAE SA-OH-040-PP-DV02

Micromote - Zosilňovač pre optické senzorové hlavy

Séria
SA-OH
Rozmer
15 x 36 x 61 mm
Rozhranie
PNP dynamic NO/NC
Zobrazenie
Output function- LED yellow
LED green: Power
Error - LED green, flashing
Signal strength - segment display
Nastavenie
Sensitivity (Sn)
Light-on/dark-on
Teach Sn
Read direction for segment display
Segment display on/off
Key disable on/off
Factory setting (Reset)
Hysteresis (4 levels)
Integration time 4…128 ms
Delay time
Teach mode Aut/Hys/Int/Pot
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
SA-OH
Rozmer
15 x 36 x 61 mm
Rozhranie
PNP dynamic NO/NC
Zobrazenie
Output function- LED yellow
LED green: Power
Error - LED green, flashing
Signal strength - segment display
Nastavenie
Sensitivity (Sn)
Light-on/dark-on
Teach Sn
Read direction for segment display
Segment display on/off
Key disable on/off
Factory setting (Reset)
Hysteresis (4 levels)
Integration time 4…128 ms
Delay time
Teach mode Aut/Hys/Int/Pot
Nastavovač
Slide switch 4 positions or 3 positions
Ďalšie funkcie
Switching output with automatic readjustment of the switching threshold Contamination compensation up to 50% intensity loss.
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PVC
Materiál puzdra
ABS
PC
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ECLASS 9.0
27-27-09-92
ECLASS 9.1
27-27-09-92
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať