Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Líniové osvetlenie
Pripojenie
Connector, M5x0.5-Male, 4-pin, 0.3 m
Verzia
Strip light
Rozmer
13 x 18 x 200 mm
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Odber prúdu max.
290 mA, 710 mA (Boost mode)
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD