Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Micromote - Zosilňovač pre optické senzorové hlavy
Séria
SA-OH
Rozmer
15 x 36 x 61 mm
Rozhranie
NPN NO/NC
Zobrazenie
LED green: Power
Digital display
Switching state - LED yellow
Digital display
Switching state - LED yellow
Nastavenie
Light-on/dark-on
Time function on/off
Delay time
Teach mode Aut/Hys/Int/Pot
Time function on/off
Delay time
Teach mode Aut/Hys/Int/Pot
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-035-NP-DV02 | BAE SA-OH-059-YI-DP02 | |
|
-
Cenníková cena
|
275,57 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Rozmer | 15 x 36 x 61 mm | 15 x 40.1 x 77.3 mm |
| Rozhranie | NPN NO/NC |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/push-pull: NO/NC |
| Zobrazenie |
LED green: Power Digital display Switching state - LED yellow |
OLED Display supply voltage - LED green Output 1 active - LED yellow Output 2 active - LED yellow Alarm function - LED red Sync - LED orange |
| Nastavenie |
Light-on/dark-on Time function on/off Delay time Teach mode Aut/Hys/Int/Pot |
Auto-Synch Contrast of the OLED display Counter mode Delay time Dynamic function External teach function Factory setting (Reset) IO-Link Light-on/dark-on On-/off delay SIO mode/IO-Link mode Window function/standard switching function Teach stat./dyn./man. Teach 1-Point/2-Point/dyn. Synchronization on/off Sensitivity (switch point) Read direction of the OLED display Gain Hysteresis |
| Nastavovač | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Configuration via IO-Link button |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2 m, PUR |
| Materiál puzdra |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Ďalšie funkcie | - |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD