Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Líniové lasery
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Verzia
Laser Module
Rozmer
Ø 20 x 138 mm
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Odber prúdu max.
200 mA
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XO-PL018-L8-S4 | BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103 | |
|
-
Cenníková cena
|
2.021,97 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 5-pin |
|---|---|---|
| Verzia | Laser Module | Laser Module |
| Rozmer | Ø 20 x 138 mm | Ø 20 x 116 mm |
| Menovité prevádzkové napätie Ue DC | 24 V | 24 V |
| Odber prúdu max. | 200 mA | 300 mA |
| Digitálne vstupy | Trigger | Trigger |
| Materiál |
Brass Gold plated Glass |
Stainless steel Glass Nickel-plated brass nuts |
| Typ svetla | Laser Green light | Laser Green light |
| Vlnová dĺžka | 520 nm | 520 nm |
| Okolitá teplota | 0...40 °C | -10...50 °C |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD