Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: +24V
PIN 2: not used
PIN 3: 0 V, DC
PIN 4: not used
PIN 2: not used
PIN 3: 0 V, DC
PIN 4: not used
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Osvetlenie strojov
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Verzia
Machine light
Rozmer
Ø 45 x 800 mm
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Materiál
Aluminium Anodized
Borosilicate crown glass
Borosilicate crown glass
Trieda efektívnosti
EPREL product data sheet
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD