Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Mobilné UHF zapisovacie/čítacie prístroje (860...930 MHz)
Product group
UHF (860...930 MHz)
Názov produktu
WLAN + 2D
Rozhlasová licencia
Europe (CE)
Rozmer
91 x 196 x 135 mm
Typ antény
Cross dipole
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Prerušené
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS U-890-2-020-X-005 | BIS U-870-1-008-X-005 | |
|
-
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
|
| Product group | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Názov produktu | WLAN + 2D | WLAN + 2D |
| Rozhlasová licencia | Europe (CE) | Europe (CE) |
| Rozmer | 91 x 196 x 135 mm | 100 x 69 x 265 mm |
| Typ antény | Cross dipole | Dipole |
| Zobrazenie | 4.3" Touchscreen display (color): 800x480 VGA resolution 262,000 colors | TFT Touchscreen-Display (color): 480x640 VGA resolution |
| Klávesnica | 5 buttons | 52 keys, alphanumeric |
| Teplota skladovania | -20...60 °C | -40...60 °C |
| Okolitá teplota | -20...55 °C | -10...50 °C |
| Stupeň krytia IP | IP54 | IP65 |
| Schválenie/zhoda |
CE CE WEEE |
CE ETSI EN 302 208 WEEE EAC |
| Prevádzkové napätie Ub | - | 3.7 V DC Battery pack |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD