Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

BAE0106

BAE LX-XO-PL018-E-L3-S103

Líniové lasery

Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 5-pin
Verzia
Laser Module
Rozmer
Ø 20 x 116 mm
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Odber prúdu max.
400 mA
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
Connector, M12x1-Male, 5-pin
Verzia
Laser Module
Rozmer
Ø 20 x 116 mm
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Odber prúdu max.
400 mA
Digitálne vstupy
Trigger
Materiál
Stainless steel
Glass Nickel-plated brass nuts
Typ svetla
Laser Red light
Vlnová dĺžka
640 nm
Okolitá teplota
-10...50 °C
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Stupeň krytia IP
IP67
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 4.1
27-11-03-11
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ECLASS 9.0
27-31-02-04
ECLASS 9.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať