Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BAE010J

BDD 750-2A03-103-402-1-A

Displeje

Funkcia
Analog value display
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Vstupy, počet
2
Analógové vstupy
Analog, voltage/analog, current (-10…10 V/0…20 mA/4…20 mA)
Rozlíšenie
≤ 16 Bit
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Funkcia
Analog value display
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Vstupy, počet
2
Analógové vstupy
Analog, voltage/analog, current (-10…10 V/0…20 mA/4…20 mA)
Rozlíšenie
≤ 16 Bit
Výstupy, počet
5
Digitálne výstupy
4x PNP
Analógový výstup
Analog, voltage/analog, current -10…10 V/0…20 mA/4…20 mA
Napájanie snímača
24 V, max 250 mA
Okolitá teplota
-20...60 °C
Stupeň krytia IP (predný kryt)
IP65
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Výrez v paneli
43 x 91 mm
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 14.0
27-33-02-01
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ECLASS 9.0
27-33-01-91
ECLASS 9.1
27-33-01-91
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať