Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
- Funkcia
- display module P-interface
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30 VDC
- Vstupy, počet
- 1
- Vstupná frekvencia max.
- 1 MHz
- Výstupy, počet
- 2
- Digitálne výstupy
- 2x Relay
- Napájanie snímača
- 5 V/24 V, max 250 mA
- Okolitá teplota
- -20...60 °C
- Stupeň krytia IP (predný kryt)
- IP65
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE - Výrez v paneli
- 43 x 91 mm
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 4.1
- 27-37-12-00
- ECLASS 5.1.3
- 27-37-12-20
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ECLASS 8.1
- 27-33-91-90
- ECLASS 9.0
- 27-33-01-90
- ECLASS 9.1
- 27-33-02-01
- ETIM 4.0
- EC000349
- ETIM 5.0
- EC000349
- ETIM 6.0
- EC000349
- ETIM 7.0
- EC000349
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000