Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BAE010T

BIS M-881-2-010-X

Mobilné VF zapisovacie/čítacie prístroje (13,56 MHz)

Product group
HF (13.56 MHz)
Názov produktu
WLAN
Rozmer
100 x 30 x 68 mm
Typ antény
Rod
Teplota skladovania
-40...60 °C
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Product group
HF (13.56 MHz)
Názov produktu
WLAN
Rozmer
100 x 30 x 68 mm
Typ antény
Rod
Teplota skladovania
-40...60 °C
Okolitá teplota
-10...50 °C
Stupeň krytia IP
IP65
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
EAC
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať