Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAE0119

BAE SA-OH-059-YI-S75G

Zosilňovače pre optické senzorové hlavy

Séria
SA-OH
Rozmer
12 x 40.1 x 80.5 mm
Rozhranie
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull: NO/NC
Zobrazenie
OLED Display
supply voltage - LED green
Output 1 active - LED yellow
Output 2 active - LED yellow
Alarm function - LED red
Sync - LED orange
Nastavenie
Auto-Synch
Contrast of the OLED display
Counter mode
Delay time
Dynamic function
External teach function
Factory setting (Reset)
IO-Link
Light-on/dark-on
On-/off delay
SIO mode/IO-Link mode
Window function/standard switching function
Teach stat./dyn./man.
Teach 1-Point/2-Point/dyn.
Synchronization on/off
Sensitivity (switch point)
Read direction of the OLED display
Gain
Hysteresis
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
SA-OH
Rozmer
12 x 40.1 x 80.5 mm
Rozhranie
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull: NO/NC
Zobrazenie
OLED Display
supply voltage - LED green
Output 1 active - LED yellow
Output 2 active - LED yellow
Alarm function - LED red
Sync - LED orange
Nastavenie
Auto-Synch
Contrast of the OLED display
Counter mode
Delay time
Dynamic function
External teach function
Factory setting (Reset)
IO-Link
Light-on/dark-on
On-/off delay
SIO mode/IO-Link mode
Window function/standard switching function
Teach stat./dyn./man.
Teach 1-Point/2-Point/dyn.
Synchronization on/off
Sensitivity (switch point)
Read direction of the OLED display
Gain
Hysteresis
Ďalšie funkcie
Two Switching Outputs
Synchronization
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode
Nastavovač
Configuration via IO-Link
button
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
PC
PA 12
Prevádzkové napätie Ub
15...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
cULus
UKCA
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ECLASS 9.0
27-27-09-92
ECLASS 9.1
27-27-09-92
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať