Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Zosilňovače pre optické senzorové hlavy
Séria
SA-OH
Rozmer
10 x 32.5 x 77.3 mm
Rozhranie
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull: NO/NC
2x PNP/NPN/push-pull: NO/NC
Zobrazenie
Communication - Green LED, flashing
Output 1 active - LED yellow
Output 1 active - LED yellow
Nastavenie
Counter mode
Delay time
Dynamic function
External teach function
Factory setting (Reset)
IO-Link
Light-on/dark-on
On-/off delay
SIO mode/IO-Link mode
Window function/standard switching function
Teach stat./dyn./man.
Teach 1-Point/2-Point/dyn.
Sensitivity (switch point)
Gain
Hysteresis
Delay time
Dynamic function
External teach function
Factory setting (Reset)
IO-Link
Light-on/dark-on
On-/off delay
SIO mode/IO-Link mode
Window function/standard switching function
Teach stat./dyn./man.
Teach 1-Point/2-Point/dyn.
Sensitivity (switch point)
Gain
Hysteresis
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD