Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

BAE0122

BAE SA-OH-062-IC-DP02

Zosilňovače pre optické senzorové hlavy

Séria
SA-OH
Rozmer
12 x 40.1 x 77.3 mm
Rozhranie
Analog, current: 4…20 mA
Zobrazenie
OLED Display
supply voltage - LED green
Signal - LED yellow
Alarm function - LED red
Sync - LED orange
Nastavenie
Auto-Synch
Contrast of the OLED display
External teach function
Factory setting (Reset)
Teach stat./dyn./man.
Synchronization on/off
Read direction of the OLED display
Gain
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
SA-OH
Rozmer
12 x 40.1 x 77.3 mm
Rozhranie
Analog, current: 4…20 mA
Zobrazenie
OLED Display
supply voltage - LED green
Signal - LED yellow
Alarm function - LED red
Sync - LED orange
Nastavenie
Auto-Synch
Contrast of the OLED display
External teach function
Factory setting (Reset)
Teach stat./dyn./man.
Synchronization on/off
Read direction of the OLED display
Gain
Nastavovač
Jog switch
button
Ďalšie funkcie
Synchronization
Pripojenie
Cable, 2 m, PUR
Materiál puzdra
PC
PA 12
Prevádzkové napätie Ub
15...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
cULus
UKCA
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ECLASS 9.0
27-27-09-92
ECLASS 9.1
27-27-09-92
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať