Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAE0124

BAE SA-OH-063-PP-DP02

Zosilňovače pre optické senzorové hlavy

Séria
SA-OH
Rozmer
13.5 x 32.9 x 67 mm
Rozhranie
PNP: NO/NC
Zobrazenie
LED green: Power
Error - LED red
Output function- LED yellow
Nastavenie
Teach Sn
Light-on/dark-on
On-/off delay
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
SA-OH
Rozmer
13.5 x 32.9 x 67 mm
Rozhranie
PNP: NO/NC
Zobrazenie
LED green: Power
Error - LED red
Output function- LED yellow
Nastavenie
Teach Sn
Light-on/dark-on
On-/off delay
Ďalšie funkcie
External teach
Signal Delay
Nastavovač
Slide switch 3 positions
Slide switch 2 positions (2x)
Key (2x)
Pripojenie
Cable, 2 m, PVC
Materiál puzdra
PC
PA 12
Prevádzkové napätie Ub
15...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ECLASS 9.0
27-27-09-92
ECLASS 9.1
27-27-09-92
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať