Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAE012E

BAE LX-XA-BW0278B-S4

Osvetlenie strojov

Pripojenie
Connector, M12x1-Male
Verzia
Machine light
Rozmer
Ø 20 x 358 mm
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Materiál
Aluminium anodized, natural
Acryl glass
Trieda efektívnosti
Efficiency class F

EPREL product data sheet
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
Connector, M12x1-Male
Verzia
Machine light
Rozmer
Ø 20 x 358 mm
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Materiál
Aluminium anodized, natural
Acryl glass
Oblasť osvetlenia
278 x 16 mm
Uhol lúča
120 °
Typ svetla
LED White light diffuse
Intenzita svetla
675 lm
Teplota farieb
4000 K
Okolitá teplota
-20...40 °C
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
cULus
NOM
Stupeň krytia IP
IP67
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 12.0
27-11-03-45
ECLASS 13.0
27-11-03-45
ECLASS 14.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-03-90
ECLASS 8.1
27-11-90-10
ECLASS 9.0
27-11-03-45
ECLASS 9.1
27-11-03-45
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
ETIM 8.0
EC000348
ETIM 9.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať