Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAE012R

BAE PS-XA-3Y-24-250-611-I

Zdroje prúdu s rozhraním IO-Link

Výstupná kapacita max.
600 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Menovitý výstupný prúd
25 A
Vstupné napätie
323...552 V AC
Pripojenie (napájacie napätie IN)
M12x1-Male, 4-pin, S-coded-coded
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Výstupná kapacita max.
600 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Menovitý výstupný prúd
25 A
Vstupné napätie
323...552 V AC
Pripojenie (napájacie napätie IN)
M12x1-Male, 4-pin, S-coded-coded
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
M12x2-Female, 5-pin, L-coded-coded
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67/IP65
Rozmer
181 x 59 x 183 mm
Montážna časť
Flange mounting
Materiál puzdra
Aluminum
PET
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať