Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAE0131

BAE SC-XA-T03-01

Konvertor signálov

Funkcia
Timer on/off delay
Switching amplifier up to 150 mA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Digitálne vstupy
PNP
Pripojenie
Connector, M12x1
Pripojenie pre snímač
M12x1-Female, 4-pin
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Funkcia
Timer on/off delay
Switching amplifier up to 150 mA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Digitálne vstupy
PNP
Pripojenie
Connector, M12x1
Pripojenie pre snímač
M12x1-Female, 4-pin
Materiál puzdra
PBT
PA
Rozmer
Ø 20 x 60 mm
Okolitá teplota
0...60 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-90-90
ECLASS 13.0
27-27-90-90
ECLASS 14.0
27-27-90-90
ECLASS 4.1
27-27-90-14
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-92-14
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
ETIM 8.0
EC001774
ETIM 9.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať