Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BAM002L

BMS CR-P-D12-AU-00

Flexibilný montážny systém

Princíp fungovania
Mounting system
Použite
for holding rods with Ø12 mm
for holding rods with 10x10 mm
for all reflectors with Ø20mm
Materiál
POM
Rozmer
60 x 30 x 30 mm
Montážna časť
Threads
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
Mounting system
Použite
for holding rods with Ø12 mm
for holding rods with 10x10 mm
for all reflectors with Ø20mm
Materiál
POM
Rozmer
60 x 30 x 30 mm
Montážna časť
Threads
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať