Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Držiaky pre snímače s dorazom
Použite
for sensors Ø8 mm
For M08 sensors
fastening length 36mm and longer
For M08 sensors
fastening length 36mm and longer
Materiál
1.4305 stainless steel PTFE coated
Rozmer
Ø 17 x 32 mm
Montážna časť
Screws, clamps
Ďalšie funkcie
Weld immune
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES 08,0-KH-6S/W | BES 08,0-KH-6S | |
|
-
Cenníková cena
|
18,07 EUR
Cenníková cena
|
|
| Použite |
for sensors Ø8 mm For M08 sensors fastening length 36mm and longer |
for sensors Ø8 mm For M08 sensors fastening length 32mm and longer |
|---|---|---|
| Materiál | 1.4305 stainless steel PTFE coated | 1.4305 stainless steel |
| Rozmer | Ø 17 x 32 mm | Ø 17 x 32 mm |
| Montážna časť | Screws, clamps | Screws, clamps |
| Ďalšie funkcie | Weld immune | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD