Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAM00CF

BES 12,0-KB-4-F

Univerzálne držiaky

Použite
for sensors Ø12 mm
For M12 sensors
Verzia
Mounting clamp with positive stop
Materiál
Aluminum Anodized
Rozmer
35 x 16 x 28 mm
Montážna časť
Screws, clamps
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Použite
for sensors Ø12 mm
For M12 sensors
Verzia
Mounting clamp with positive stop
Materiál
Aluminum Anodized
Rozmer
35 x 16 x 28 mm
Montážna časť
Screws, clamps
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať