Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Svorka bez pevného dorazu pre bezdotykový spínač
Použite
For M12 sensors
Materiál
LCP PTFE coated
Rozmer
Ø 22 x 45 mm
Montážna časť
Clamps
Okolitá teplota
-25...70 °C
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-9LT/W | BAM MC-XA-024-D12,0-2-FXL/W | |
|
-
Cenníková cena
|
23,04 EUR
Cenníková cena
|
|
| Použite | For M12 sensors |
for sensors Ø12 mm For M12 sensors fastening length 50mm and longer |
|---|---|---|
| Materiál | LCP PTFE coated | Brass PTFE coated |
| Rozmer | Ø 22 x 45 mm | Ø 23 x 48.5 mm |
| Montážna časť | Clamps | Screws, clamps |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | - |
| Ďalšie funkcie | - | Weld immune |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD