Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Svorka bez pevného dorazu pre bezdotykový spínač
Použite
For M12 sensors
Materiál
Brass White bronze
Rozmer
Ø 22 x 35 mm
Montážna časť
Clamps
Okolitá teplota
-25...70 °C
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-9S | BAM MC-XA-023-D12,0-2-FS | |
|
-
Cenníková cena
|
12,01 EUR
Cenníková cena
|
|
| Použite | For M12 sensors |
for sensors Ø12 mm For M12 sensors fastening length 32mm and longer |
|---|---|---|
| Materiál | Brass White bronze | Brass nickel-plated |
| Rozmer | Ø 22 x 35 mm | Ø 23 x 30.5 mm |
| Montážna časť | Clamps | Screws, clamps |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD