Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAM00FC

BES 18,0-KB-4-F

Univerzálne držiaky

Verzia
Mounting clamp with positive stop
Použite
for sensors Ø18 mm
For M18 sensors
Materiál
Aluminum Anodized
Rozmer
40 x 22 x 28 mm
Montážna časť
Screws, clamps
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Verzia
Mounting clamp with positive stop
Použite
for sensors Ø18 mm
For M18 sensors
Materiál
Aluminum Anodized
Rozmer
40 x 22 x 28 mm
Montážna časť
Screws, clamps
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať