Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAM00LP

BMF 305-HW-24

Pridržiavacie uholníky pre magnetické snímače

Princíp fungovania
BMF mounting bracket
Aplikácia
Pneumatic cylinder, round without groove or tie rod
Piston diameter ≤8 - 80 mm
Použite
for magnetic sensors BMF 305
Materiál
Brass nickel-plated
Okolitá teplota
-40...85 °C
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
BMF mounting bracket
Aplikácia
Pneumatic cylinder, round without groove or tie rod
Piston diameter ≤8 - 80 mm
Použite
for magnetic sensors BMF 305
Materiál
Brass nickel-plated
Okolitá teplota
-40...85 °C
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať