Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAM00ME

BMF 305-HW-71

Pridržiavacie uholníky pre magnetické snímače

Princíp fungovania
BMF mounting bracket
Aplikácia
Pneumatic cylinder with tie rods
Cylinder diameter 3.25" to 4.0"
Použite
for magnetic sensors BMF 305
Materiál
Aluminium
Okolitá teplota
-40...85 °C
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
BMF mounting bracket
Aplikácia
Pneumatic cylinder with tie rods
Cylinder diameter 3.25" to 4.0"
Použite
for magnetic sensors BMF 305
Materiál
Aluminium
Okolitá teplota
-40...85 °C
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať