Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pridržiavacie uholníky pre magnetické snímače
Princíp fungovania
BMF mounting bracket
Aplikácia
Pneumatic cylinder, round without groove or tie rod
Piston diameter 25 - 63 mm
For BMF 307 and BMF 315
Piston diameter 25 - 63 mm
For BMF 307 and BMF 315
Použite
for magnetic sensors BMF 307
Materiál
Plastic
Stainless steel
Stainless steel
Okolitá teplota
-25...70 °C
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BMF 307-HW-73-255 | BMF 307-HW-73-Z-255 | |
|
-
Cenníková cena
|
14,06 EUR
Cenníková cena
|
|
| Princíp fungovania | BMF mounting bracket | BMF mounting bracket |
|---|---|---|
| Aplikácia |
Pneumatic cylinder, round without groove or tie rod Piston diameter 25 - 63 mm For BMF 307 and BMF 315 |
Pneumatic cylinder, round without groove or tie rod Piston diameter 25 - 63 mm For BMF 307 and BMF 315 |
| Použite | for magnetic sensors BMF 307 | for magnetic sensors BMF 307 |
| Materiál |
Plastic Stainless steel |
Stainless steel Die-cast zinc |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -30...80 °C |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD