Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAM00UH

BOS 6-HW-1

Pridržiavacie uholníky pre optoelektronické snímače

Verzia
2 adjustable axes
Použite
for photoelectric sensors BOS 6K
Materiál
Steel Zinc plated
Rozmer
14 x 30 x 20 mm
Montážna časť
Screw M3
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Verzia
2 adjustable axes
Použite
for photoelectric sensors BOS 6K
Materiál
Steel Zinc plated
Rozmer
14 x 30 x 20 mm
Montážna časť
Screw M3
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať