Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Reflektory a reflexné fólie
Verzia
Cube corner 4 mm
Použite
for photoelectric retroreflective sensors
Štýl
Square
2 mounting holes
2 mounting holes
Rozmer
35.3 x 42.3 x 8.3 mm
Snímací povrch
11.9 cm²
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS R-26 | BAM RF-XO-026-S012/40-PM-AS | |
|
-
Cenníková cena
|
9,73 EUR
Cenníková cena
|
|
| Verzia | Cube corner 4 mm | Cube corner 4 mm |
|---|---|---|
| Použite | for photoelectric retroreflective sensors | for photoelectric retroreflective sensors |
| Štýl |
Square 2 mounting holes |
Square 2 mounting holes |
| Rozmer | 35.3 x 42.3 x 8.3 mm | 35 x 42 x 8.6 mm |
| Snímací povrch | 11.9 cm² | 9.6 cm² |
| Okolitá teplota | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Typ svetla | non-polarized light, also for polarized light | non-polarized light, also for polarized light |
| Montážna časť |
Adhesive Screw M3 |
Screw M3 |
| Materiál | - | ABS |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD