Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Reflektory a reflexné fólie
Verzia
Reflective foil, micro-pyramids
Použite
for photoelectric retroreflective sensors
Štýl
Film cutoff
Rectangular
Rectangular
Rozmer
35 x 40 x 0.6 mm
Snímací povrch
14.0 cm²
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS R-30 | BAM RF-XO-030-S000/04-PM-FA | |
|
-
Cenníková cena
|
7,03 EUR
Cenníková cena
|
|
| Verzia | Reflective foil, micro-pyramids | Reflective foil, micro-pyramids |
|---|---|---|
| Použite | for photoelectric retroreflective sensors | for photoelectric retroreflective sensors |
| Štýl |
Film cutoff Rectangular |
Film cutoff Rectangular |
| Rozmer | 35 x 40 x 0.6 mm | 35 x 40 x 0.5 mm |
| Snímací povrch | 14.0 cm² | 14.0 cm² |
| Okolitá teplota | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | Acryl |
| Typ svetla | non-polarized light, also for polarized light | non-polarized light, also for polarized light |
| Montážna časť | Self-adhesive | Self-adhesive |
| Materiál | - | Film |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD