Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

BAM00W6

BOS R-32-0,40

Reflektory a reflexné fólie

Verzia
Reflective foil, micro-pyramids
Použite
for photoelectric retroreflective sensors
Štýl
Film cutoff
Rectangular
Rozmer
40 x 90 x 0.5 mm
Snímací povrch
45.0 cm²
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
Reflective foil, micro-pyramids
Použite
for photoelectric retroreflective sensors
Štýl
Film cutoff
Rectangular
Rozmer
40 x 90 x 0.5 mm
Snímací povrch
45.0 cm²
Okolitá teplota
-20...60 °C
Snímací povrch materiálu
PMMA
Materiál
Film
Typ svetla
non-polarized light, also for polarized light
Montážna časť
Self-adhesive
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 13.0
27-27-36-01
ECLASS 14.0
27-27-36-01
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-92-03
ECLASS 9.0
27-27-36-01
ECLASS 9.1
27-27-36-01
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať