Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAM00W8

BOS R-34

Reflektory a reflexné fólie

Verzia
Cube corner 4 mm
Použite
for photoelectric retroreflective sensors
Štýl
Square
2 mounting holes
Rozmer
40 x 60 x 7.5 mm
Snímací povrch
19.9 cm²
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
Cube corner 4 mm
Použite
for photoelectric retroreflective sensors
Štýl
Square
2 mounting holes
Rozmer
40 x 60 x 7.5 mm
Snímací povrch
19.9 cm²
Okolitá teplota
-20...150 °C
Snímací povrch materiálu
HOT
Typ svetla
non-polarized light, also for polarized light
Montážna časť
Adhesive
Screw M3
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 13.0
27-27-36-01
ECLASS 14.0
27-27-36-01
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-92-03
ECLASS 9.0
27-27-36-01
ECLASS 9.1
27-27-36-01
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať