Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAM012A

BIS C-300-HG1

Držiaky pre systémy RFID

Princíp fungovania
Handle
Použite
Holder for 14.5 mm diameter read/write heads
Materiál
POM black
Rozmer
Ø 14.5 x 120 mm
Okolitá teplota
0...70 °C

Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.

rozšírená dostupnosť
transparentné podmienky
žiadne nové začlenenie do návrhu
Classic Banner
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
Handle
Použite
Holder for 14.5 mm diameter read/write heads
Materiál
POM black
Rozmer
Ø 14.5 x 120 mm
Okolitá teplota
0...70 °C
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať