Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Držiaky pre systémy RFID
Princíp fungovania
Access protection
Použite
for access control in conjunction with BIS C-300-PU... or BIS VM-343-... read/write heads and BIS C-122-04/L-ZC1 or BIS M-122-02/A-ZC1 data carriers
Materiál
PA 6.6 black (nut)
POM black (holder)
POM black (holder)
Rozmer
Ø 40 x 45 mm
Montážna časť
Thread M30x1.5
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD