Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAM0146

BTL2-S-4414-4Z

Snímače pozície pre tyčový konštrukčný tvar

Princíp fungovania
BTL magnet, float
Materiál
1.4404 stainless steel
Rozmer
Ø 44.0 mm/Ø 13.0 mm x 49.00 mm
Vnútorný priemer
13.0 mm
Okolitá teplota
-20...120 °C
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
BTL magnet, float
Materiál
1.4404 stainless steel
Rozmer
Ø 44.0 mm/Ø 13.0 mm x 49.00 mm
Vnútorný priemer
13.0 mm
Okolitá teplota
-20...120 °C
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-43-92
ECLASS 13.0
27-27-43-92
ECLASS 14.0
27-27-43-92
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať