Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Mechanické príslušenstvo
Princíp fungovania
Position sensor
Materiál
PA
Rozmer
26 x 14 x 14 mm
Okolitá teplota
-25...100 °C
Rozsah dodávky
Screw DIN 912-M4x20-A (stainless steel) (2x)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIL 001-MH-A | BAM TG-XE-042 | |
|
-
Cenníková cena
|
28,12 EUR
Cenníková cena
|
|
| Princíp fungovania | Position sensor | Position sensor |
|---|---|---|
| Materiál | PA | PA |
| Rozmer | 26 x 14 x 14 mm | 26 x 14 x 14 mm |
| Okolitá teplota | -25...100 °C | -25...85 °C |
| Rozsah dodávky | Screw DIN 912-M4x20-A (stainless steel) (2x) | Screw DIN 912-M4x20-A (stainless steel) (2x) |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD