Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAM01CW

BMS CS-M-D12-BX08-07

Flexibilný montážny systém

Princíp fungovania
Mounting system
Použite
for holding rods with Ø12 mm
for fork sensor BGL
for photoelectric sensors BOS 2K
for photoelectric sensors BOS 6K
Materiál
Aluminum Anodized
Rozmer
37 x 20 x 30 mm
Montážna časť
Screws, clamps
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
Mounting system
Použite
for holding rods with Ø12 mm
for fork sensor BGL
for photoelectric sensors BOS 2K
for photoelectric sensors BOS 6K
Materiál
Aluminum Anodized
Rozmer
37 x 20 x 30 mm
Montážna časť
Screws, clamps
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať