Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
R-TNC-Male, straight, 1-pin
Pripojenie 2
TNC-Male, straight
Kábel
FRPE Shielded black, 2 m
Počet vodičov
1
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...85 °C
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
| BIS U-500-EF-02 | BIS U-500-EF-05 | |
|
64,68 EUR
Cenníková cena
|
79,06 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | R-TNC-Male, straight, 1-pin | R-TNC-Male, straight, 1-pin |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | TNC-Male, straight | TNC-Male, straight |
| Kábel | FRPE Shielded black, 2 m | FRPE Shielded black, 5 m |
| Počet vodičov | 1 | 1 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 |
| Káblový plášť, farba | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE CSA cURus WEEE |
CE CSA cURus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD