Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

BAM01U2

BAM LS-FO-002-F

Optika: Apertúry, šošovky, deflektory

Princíp fungovania
Adjustable optics module
Verzia
Optics
Použite
for fibre optics BFO M6
Rozmer
Ø 19 x 38 mm
Materiál
Aluminium Anodized
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Princíp fungovania
Adjustable optics module
Verzia
Optics
Použite
for fibre optics BFO M6
Rozmer
Ø 19 x 38 mm
Materiál
Aluminium Anodized
Snímací povrch materiálu
Glass, AR coated
Snímací povrch
convex, 1 aperture
Montážna časť
Thread M18x1
Stupeň krytia IP
IP54
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-36-03
ECLASS 11.0
27-27-36-03
ECLASS 12.0
27-27-36-03
ECLASS 13.0
27-27-36-03
ECLASS 14.0
27-27-36-03
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-05
ECLASS 6.2
27-27-92-05
ECLASS 8.1
27-27-92-05
ECLASS 9.0
27-27-36-03
ECLASS 9.1
27-27-36-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať