Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BAM01Y1

BAM MC-XA-020-D08,0-2-FS/W

Držiaky pre snímače s dorazom

Použite
for sensors Ø8 mm
For M08 sensors
fastening length 36mm and longer
Materiál
Brass PTFE coated
Rozmer
Ø 17 x 34 mm
Montážna časť
Screws, clamps
Ďalšie funkcie
Weld immune
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Použite
for sensors Ø8 mm
For M08 sensors
fastening length 36mm and longer
Materiál
Brass PTFE coated
Rozmer
Ø 17 x 34 mm
Montážna časť
Screws, clamps
Ďalšie funkcie
Weld immune
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať