Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Flexibilný montážny systém
Princíp fungovania
Mounting system
Použite
for mounting system BMS
for holding rods with Ø14 mm
for holding rods with Ø14 mm
Materiál
Zinc
Rozmer
Ø 27 x 37 mm
Montážna časť
Screws, clamps
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BMS CS-M-D14-IZ | BMS CS-M-D12-IZ | |
|
-
Cenníková cena
|
6,82 EUR
Cenníková cena
|
|
| Princíp fungovania | Mounting system | Mounting system |
|---|---|---|
| Použite |
for mounting system BMS for holding rods with Ø14 mm |
for mounting system BMS for holding rods with Ø12 mm |
| Materiál | Zinc | Zinc |
| Rozmer | Ø 27 x 37 mm | Ø 27 x 37 mm |
| Montážna časť | Screws, clamps | Screws, clamps |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD