Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAM021N

BAM MC-XA-029-D08,0-2-S

Držiaky pre snímače s dorazom

Použite
for sensors Ø8 mm
For M08 sensors
fastening length 32mm and longer
Materiál
Brass nickel-plated
Rozmer
Ø 17 x 32 mm
Montážna časť
Screws, clamps

Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.

rozšírená dostupnosť
flexibilné prechodné obdobie
transparentné podmienky
Classic Banner
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
for sensors Ø8 mm
For M08 sensors
fastening length 32mm and longer
Materiál
Brass nickel-plated
Rozmer
Ø 17 x 32 mm
Montážna časť
Screws, clamps
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať