Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Držiaky pre snímače s dorazom
Použite
for sensors Ø30 mm
For M30 sensors
fastening length 46mm and longer
For M30 sensors
fastening length 46mm and longer
Materiál
Brass PTFE coated
Rozmer
Ø 45 x 40 mm
Montážna časť
Screws, clamps
Ďalšie funkcie
Weld immune
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D30,0-2-FM/W | BAM MC-XA-023-D30,0-2-FS | |
|
40,78 EUR
Cenníková cena
|
31,69 EUR
Cenníková cena
|
|
| Použite |
for sensors Ø30 mm For M30 sensors fastening length 46mm and longer |
for sensors Ø30 mm For M30 sensors fastening length 40mm and longer |
|---|---|---|
| Materiál | Brass PTFE coated | Brass nickel-plated |
| Rozmer | Ø 45 x 40 mm | Ø 45 x 36 mm |
| Montážna časť | Screws, clamps | Screws, clamps |
| Ďalšie funkcie | Weld immune | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD