Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Držiaky pre snímače s dorazom
Použite
for sensors Ø18 mm
For M18 sensors
fastening length 36mm and longer
For M18 sensors
fastening length 36mm and longer
Materiál
Brass nickel-plated
Rozmer
Ø 32 x 30 mm
Montážna časť
Screws, clamps
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D18,0-2-FXS | BAM MC-XA-023-D18,0-2-FS | |
|
-
Cenníková cena
|
15,69 EUR
Cenníková cena
|
|
| Použite |
for sensors Ø18 mm For M18 sensors fastening length 36mm and longer |
for sensors Ø18 mm For M18 sensors fastening length 40mm and longer |
|---|---|---|
| Materiál | Brass nickel-plated | Brass nickel-plated |
| Rozmer | Ø 32 x 30 mm | Ø 32 x 36 mm |
| Montážna časť | Screws, clamps | Screws, clamps |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD