Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Držiaky pre snímače s dorazom
Použite
for sensors Ø12 mm
For M12 sensors
fastening length 46mm and longer
For M12 sensors
fastening length 46mm and longer
Materiál
Stainless steel
Rozmer
Ø 23 x 44.5 mm
Montážna časť
Screws, clamps
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D12,0-4-FXL | BAM MC-XA-023-D12,0-2-FS | |
|
50,94 EUR
Cenníková cena
|
12,01 EUR
Cenníková cena
|
|
| Použite |
for sensors Ø12 mm For M12 sensors fastening length 46mm and longer |
for sensors Ø12 mm For M12 sensors fastening length 32mm and longer |
|---|---|---|
| Materiál | Stainless steel | Brass nickel-plated |
| Rozmer | Ø 23 x 44.5 mm | Ø 23 x 30.5 mm |
| Montážna časť | Screws, clamps | Screws, clamps |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD