Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
RJ50-Male, straight, 10-pin
Pripojenie 2
USB-A-Male, straight, 4-pin
Kábel
TPE black, 2.4 m
Prevádzkové napätie Ub
4.5...5.5 VDC
Stupeň krytia IP
IP40
Odporúčané náhrady
FHW02HC
Prepájacie vedenia
CAB-524
Dostupnosť
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAM MD-VS-005-0003-02,4C | CAB-524 | |
|
-
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | RJ50-Male, straight, 10-pin | USB-A |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | USB-A-Male, straight, 4-pin | RJ45 |
| Kábel | TPE black, 2.4 m | 2.4 m |
| Prevádzkové napätie Ub | 4.5...5.5 VDC | - |
| Stupeň krytia IP | IP40 | - |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE WEEE UKCA |
- |
| Kábel, poznámka | - | špirála |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD