Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Univerzálne držiaky
Použite
for sensors Ø30 mm
for temperature sensor BTS M30
for temperature sensor BTS M30
Verzia
Mounting bracket
Materiál
1.4404 stainless steel
Rozmer
30 x 83 x 108 mm
Montážna časť
Clamps
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAM MB-XA-030-D30,0-5 | BAM MB-XA-029-D30,0-5 | |
|
49,21 EUR
Cenníková cena
|
25,74 EUR
Cenníková cena
|
|
| Použite |
for sensors Ø30 mm for temperature sensor BTS M30 |
for sensors Ø30 mm for temperature sensor BTS M30 |
|---|---|---|
| Verzia | Mounting bracket | Mounting bracket |
| Materiál | 1.4404 stainless steel | 1.4404 stainless steel |
| Rozmer | 30 x 83 x 108 mm | 50 x 63 x 108 mm |
| Montážna časť | Clamps | Clamps |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD