Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAM03WW

BAM GM-XA-02-D10-M0340

Tyče s kĺbom pre profilový konštrukčný tvar

Princíp fungovania
BTL control arm
Materiál
Aluminium Anodized
Rozmer
Ø 10 x 340 mm
Montážna časť
Ø 5H7 eye/M5x0.8 connector
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
BTL control arm
Materiál
Aluminium Anodized
Rozmer
Ø 10 x 340 mm
Montážna časť
Ø 5H7 eye/M5x0.8 connector
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať