Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAV001W

BAV MA-AC-00013-02

Ovládací panel IO-Link

Princíp fungovania
IO-Link control panel, 4-way
Rozmer
85 x 64 x 199 mm
Okolitá teplota min.
-5 °C
Okolitá teplota max.
55 °C
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
IO-Link control panel, 4-way
Rozmer
85 x 64 x 199 mm
Okolitá teplota min.
-5 °C
Okolitá teplota max.
55 °C
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
19-20-05-01
ECLASS 11.0
19-20-05-01
ECLASS 12.0
27-33-02-90
ECLASS 13.0
27-33-02-90
ECLASS 14.0
27-33-02-90
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-11
ECLASS 6.2
27-27-92-11
ECLASS 8.1
27-27-92-11
ECLASS 9.0
19-20-05-01
ECLASS 9.1
19-20-05-01
ETIM 7.0
EC001415
ETIM 8.0
EC001415
ETIM 9.0
EC001415
UNSPSC 11
39120000
UNSPSC 7.0901
39120000
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať